Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:21:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HFL0615-R
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe HFL mit Gleit- oder Wälzlagerung, Stahlfedern, Rändelung
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 6 mm | Hüllkreis innen |
D | 10 mm | Außendurchmesser |
C | 15 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
(Fr*n)max | 18.000 N/min | Grenzbeanspruchung |
Fr max | 110 N | Zulässige Radiallast |
nGA | 13.000 1/min | Grenzdrehzahl drehende Außenring |
nGW | 23.000 1/min | Grenzdrehzahl drehende Welle |
≈m | 3,825 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Md per | 0,5 Nm | Zulässiges Drehmoment |
Temperaturbereich
Tmin | -10 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 70 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Eigenschaften