Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:29:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


T5ED065
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager T, Hauptabmessungen nach ISO 355, zerlegbar
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite des Innenringes |
C | 31 mm | Breite des Außenringes |
T | 39 mm | Breite des Lagers |
Cr | 161.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 235.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 30.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.950 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,895 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 73 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 81 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 96 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 110 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 115 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 5,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 8 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 35 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 95,85 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,56 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,07 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,59 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T5ED065 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |