Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:48:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


T4DB150
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager T, Hauptabmessungen nach ISO 355, zerlegbar
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 210 mm | Außendurchmesser |
| B | 30 mm | Breite des Innenringes |
| C | 23 mm | Breite des Außenringes |
| T | 32 mm | Breite des Lagers |
| Cr | 217.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 345.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 34.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 3.250 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 2.040 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 3,04 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da max | 161 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
| db min | 164 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da min | 194 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Da max | 198 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Db min | 203 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Ca min | 5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
| Cb min | 9 mm | Minimaler axialer Freiraum |
| ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
| rb max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
| r1, 2 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
| r3, 4 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
| a | 42 mm | Abstand Druckkegelspitze |
| d1 | 179 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| e | 0,46 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
| Y | 1,3 | Dynamischer Axiallastfaktor |
| Y0 | 0,72 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T4DB150 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Ihre aktuelle Produktvariante
| Toleranzklasse | PN | Normal (ISO 492:2014) |
| Wärmebehandlung | Standard | |
| Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
| Qualitätslevel | Standard | |
| Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager T4DB150
In Arbeit für T4DB150
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Voreingestellte Parameter
Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.