Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:43:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


T2ED050
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager T, Hauptabmessungen nach ISO 355, zerlegbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 35 mm | Breite des Innenringes |
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
T | 36 mm | Breite des Lagers |
Cr | 150.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 188.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 23.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.750 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,266 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 59 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 61 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 84 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 90 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 94 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 6 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 6 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 25 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 73,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,34 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,75 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,96 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T2ED050 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern