Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:03:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


R32240-A
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager ohne Außenring (Cone) 322, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 98 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 1.320.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.080.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 229.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.060 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 28,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 226 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 217 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
CRa min | 17 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
Abmessungen
r1, 2 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
a | 77 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 274,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
T1 | 104 mm | Breite der inneren Baueinheit, gemessen über Außenring-Normal |
E | 294,88 mm | Innendurchmesser an der breiten Stirnseite des Außenringes |
α | 15,16667 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,41 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,48 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,81 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T3GD200 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (ISO 492:2014) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Innere Konstruktion | Standard | |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch