Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:22:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
R32024-X
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager ohne Außenring (Cone) 320, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 38 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 250.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 420.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 48.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.490 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,31 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 131 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 130 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
CRa min | 7 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
Abmessungen
r1, 2 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
a | 40 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 151 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
T1 | 38 mm | Breite der inneren Baueinheit, gemessen über Außenring-Normal |
E | 155,239 mm | Innendurchmesser an der breiten Stirnseite des Außenringes |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,46 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,31 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,72 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T4DC120 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | P6X | Klasse 6X (ISO 492:2014) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften