Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:11:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


R32009-XA
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager ohne Außenring (Cone) 320, Hauptabmessungen nach DIN 720


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 20 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 61.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 86.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.400 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,25 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 51 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 51 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
CRa min | 4 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
Abmessungen
r1, 2 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
a | 17 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 62 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
T1 | 20 mm | Breite der inneren Baueinheit, gemessen über Außenring-Normal |
E | 63,248 mm | Innendurchmesser an der breiten Stirnseite des Außenringes |
α | 14,66667 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,39 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,53 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,84 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T3CC045 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | P6X | Klasse 6X (ISO 492:2014) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern