Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:16:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KLM48548-DY
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager ohne Außenring (Cone) K-Series, in Zollabmessungen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 34,925 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 18,288 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 45.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 55.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.000 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 160 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 41,5 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 48 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
CRa min | 2,7 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
Abmessungen
r1, 2 min | 3,6 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
a | 14 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 49,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
T1 | 18,034 mm | Breite der inneren Baueinheit, gemessen über Außenring-Normal |
E | 53,133 mm | Innendurchmesser an der breiten Stirnseite des Außenringes |
α | 14,08333 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,38 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,59 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,88 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | ABMA4 | Klasse 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte