Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:30:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



KLM245848-LM245810-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 231,775 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 317,5 mm | Außendurchmesser |
B | 52,388 mm | Breite des Innenringes |
C | 36,512 mm | Breite des Außenringes |
T | 47,625 mm | Breite des Lagers |
Cr | 540.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 830.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 105.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.550 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.270 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 10,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 247 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 248 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 296 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 303 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 304 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 10 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 11 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 3,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 50 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 270 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,32 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,88 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,04 | Statischer Axiallastfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.