Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:03:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KLM11749-LM11710
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar
Ersetzt
KLM11749.LM11710, KLM11749.LM11710.F21
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17,462 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 39,878 mm | Außendurchmesser |
B | 14,605 mm | Breite des Innenringes |
C | 10,668 mm | Breite des Außenringes |
T | 13,843 mm | Breite des Lagers |
Cr | 21.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.220 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 20.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 12.100 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,081 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 22 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 24 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 34 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 37 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 3 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 3 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 1,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 1,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 29,6 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,29 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 2,1 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,15 | Statischer Axiallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern