Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:35:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KHH231649-HH231615
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 139,7 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 295,275 mm | Außendurchmesser |
B | 87,312 mm | Breite des Innenringes |
C | 57,15 mm | Breite des Außenringes |
T | 82,55 mm | Breite des Lagers |
Cr | 830.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.120.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 133.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.450 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.850 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 24,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 161 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 177 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 258 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 263,7 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 9 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 19 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 9,7 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 6,4 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 9,7 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 6,4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 56 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 199,1 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,32 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,88 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,04 | Statischer Axiallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | ABMA4 | Klasse 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager KHH231649-HH231615
In Arbeit für KHH231649-HH231615
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern