Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:26:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K99600-99100
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 152,4 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 254 mm | Außendurchmesser |
B | 66,675 mm | Breite des Innenringes |
C | 47,625 mm | Breite des Außenringes |
T | 66,675 mm | Breite des Lagers |
Cr | 580.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 970.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 128.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.650 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.860 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 12,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 170 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 181 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 227 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 238 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 8 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 13,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 7,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 7,1 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 55 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 201,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,41 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,47 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,81 | Statischer Axiallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | ABMA4 | Klasse 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern