Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:27:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K9285
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager ohne Außenring (Cone) K-Series, in Zollabmessungen
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 76,2 mm | Bohrungsdurchmesser |
| B | 46,038 mm | Breite des Innenringes |
| Cr | 255.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 300.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 35.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 4.350 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 4.000 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da max | 90,5 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
| db min | 103 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| CRa min | 8,2 mm | Minimaler axialer Freiraum |
| CRb max | 4,4 mm | Maximaler axialer Freiraum |
| ra max | 3,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
Abmessungen
| r1, 2 min | 3,6 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
| a | 47 mm | Abstand Druckkegelspitze |
| d1 | 115,9 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
| T1 | 49,212 mm | Breite der inneren Baueinheit, gemessen über Außenring-Normal |
| E | 122,64 mm | Innendurchmesser an der breiten Stirnseite des Außenringes |
| α | 25,3 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| e | 0,71 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
| Y | 0,85 | Dynamischer Axiallastfaktor |
| Y0 | 0,47 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Toleranzklasse | ABMA4 | Klasse 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
| Wärmebehandlung | Standard | |
| Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
| Qualitätslevel | Standard | |
| Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.