Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:28:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K3984-3920
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Ersetzt
K3984.3920, K3984.3920.F22


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 66,675 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 112,712 mm | Außendurchmesser |
B | 30,048 mm | Breite des Innenringes |
C | 23,812 mm | Breite des Außenringes |
T | 30,162 mm | Breite des Lagers |
Cr | 119.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 176.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 22.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.300 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 74 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 80 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 99 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 106 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 4 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 6 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 3,6 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 26 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 89 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,4 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,49 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,82 | Statischer Axiallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern