Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:31:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 26,988 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 63,5 mm | Außendurchmesser |
B | 20,638 mm | Breite des Innenringes |
C | 15,875 mm | Breite des Außenringes |
T | 20,638 mm | Breite des Lagers |
Cr | 47.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 55.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.100 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,315 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 33 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 33,5 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 55 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 57 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 59 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 3 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 4 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 0,8 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 15 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 46,75 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,35 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,71 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,94 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | ABMA4 | Klasse 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern