Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:45:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 600 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 740 mm | Außendurchmesser |
B | 75 mm | Breite des Innenringes |
C | 58 mm | Breite des Außenringes |
T | 80 mm | Breite des Lagers |
Cr | 1.490.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.850.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 330.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 700 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 71,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
a | 165 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,58 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,04 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,57 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (ISO 492:2014) |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern