Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:09:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


F-802147.TR4-D1
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager, vierreihig, TQO-Anordnung, offene Ausführung
Wiederaufbereitbar

Main Dimensions & Performance Data
d | 646,112 mm | Bore diameter |
D | 857,25 mm | Outside diameter |
B4 | 542,925 mm | Width of bearing inside |
C4 | 542,925 mm | Width of bearing outside |
Cr | 13.900.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 33.500.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 2.850.000 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 854 kg | Gewicht |
Dimensions
r1, 2 min | 3,3 mm | Minimum chamfer |
r3, 4 min | 6,4 mm | Minimum chamfer |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,33 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2,03 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 3,02 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 1,98 | Static axial load factor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | ABMA4 | Klasse 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Axialluft | A300-400 | Axiale Lagerluft zwischen 300 und 400 µm |
Qualitätslevel | Standard | |
Lageranordnung | TQO | TQO-Anordnung |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 4 | Vierreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden