Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:02:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32956-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 329, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Ersetzt
32956
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 380 mm | Außendurchmesser |
B | 63,5 mm | Breite des Innenringes |
C | 48 mm | Breite des Außenringes |
T | 63,5 mm | Breite des Lagers |
Cr | 880.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.520.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 185.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.030 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 940 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 19,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 298 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 292 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 348 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 368 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 368 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 11 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 15,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 75 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 328 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,43 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,39 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,76 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T4EC280 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden