Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:03:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32318-H
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 190 mm | Außendurchmesser |
B | 64 mm | Breite des Innenringes |
C | 53 mm | Breite des Außenringes |
T | 67,5 mm | Breite des Lagers |
Cr | 461.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 660.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 77.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.960 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.750 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 8,51 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 108 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 104 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 157 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 176 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 177 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 8 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 14,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 47 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 max | 140,8 mm | Maximaler Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,35 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,74 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,96 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T2GD090 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
Innere Konstruktion | Standard | |
Qualitätslevel | H | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften