Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:17:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32309-A
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar
Ersetzt
32309A, 32309A.F22
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite des Innenringes |
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
T | 38,25 mm | Breite des Lagers |
Cr | 154.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 193.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 24.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.900 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,439 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 56 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 54 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 82 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 93 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 4 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 8 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 26 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 71,1 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,35 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,74 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,96 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T2FD045 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Innere Konstruktion | Standard | |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch