Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:45:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Main Dimensions & Performance Data
d | 70 mm | Bore diameter |
D | 125 mm | Outside diameter |
B | 31 mm | Width, inner ring |
C | 27 mm | Width, outer ring |
T | 33,25 mm | Width, total |
Cr | 163.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 214.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 26.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.700 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.450 1/min | Thermal speed rating |
≈m | 1,63 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da max | 80 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 79 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da min | 108 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Da max | 116 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db min | 119 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Ca min | 4 mm | Minimum axial space |
Cb min | 6 mm | Minimum axial space |
ra max | 2 mm | Maximum fillet radius of shaft |
rb max | 1,5 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
r1, 2 min | 2 mm | Minimum chamfer dimension of inner ring back face |
r3, 4 min | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension of outer ring back face |
a | 28 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
d1 | 96,2 mm | Guidance rib diameter of inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,42 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y | 1,43 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,79 | Static axial load factor |
Additional information
T3EC070 | Comparative designation to ISO 10317 and ISO 355 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | P5 | Klasse 5 (ISO 492:2014) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Innere Konstruktion | Standard | |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern