Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:47:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32038-X
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 290 mm | Außendurchmesser |
B | 64 mm | Breite des Innenringes |
C | 48 mm | Breite des Außenringes |
T | 64 mm | Breite des Lagers |
Cr | 630.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.120.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 133.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.230 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.440 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 13,96 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 209 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 202 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 257 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 278 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 279 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 10 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 16 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 63 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 241 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,44 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,36 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,75 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T4FD190 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern