Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:23:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32018-XA-R
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager mit Flansch 320, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 32 mm | Breite des Innenringes |
C | 24 mm | Breite des Außenringes |
TF | 13,5 mm | Breite des Flanschlagers |
Cr | 164.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 255.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 31.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.250 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,88 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 100 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 99 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 125 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 131 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 134 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 6 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 8 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 30 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 115,3 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
D1 | 146 mm | Außendurchmesser des Flansches |
C1 | 5,5 mm | Breite des Flansches |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,42 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,42 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,78 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T3CC090 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (ISO 492:2014) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern