Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:37:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32017-X
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise


Main Dimensions & Performance Data
d | 85 mm | Bore diameter |
D | 130 mm | Outside diameter |
B | 29 mm | Width, inner ring |
C | 22 mm | Width, outer ring |
T | 29 mm | Width, total |
Cr | 141.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 224.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 28.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.200 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.250 1/min | Thermal speed rating |
≈m | 1,345 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da max | 94 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 92 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da min | 117 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Da max | 122 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db min | 125 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Ca min | 6 mm | Minimum axial space |
Cb min | 7 mm | Minimum axial space |
ra max | 1,5 mm | Maximum fillet radius of shaft |
rb max | 1,5 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
r1, 2 min | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension of inner ring back face |
r3, 4 min | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension of outer ring back face |
a | 28 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
d1 | 109,5 mm | Guidance rib diameter of inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,44 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y | 1,36 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,75 | Static axial load factor |
Additional information
T4CC085 | Comparative designation to ISO 10317 and ISO 355 |
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | P6X | Klasse 6X (ISO 492:2014) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 32017-X
In Arbeit für 32017-X
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern