Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:55:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32016-X-XL
Tapered roller bearing
Tapered roller bearings 320, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Ersetzt
32016-X
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 29 mm | Breite des Innenringes |
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
T | 29 mm | Breite des Lagers |
Cr | 170.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 212.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 34.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.450 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,284 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 89 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 87 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 112 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 117 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 120 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 6 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 7 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 27 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 104,1 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,42 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,42 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,78 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T3CC080 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |