Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:50:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32011-X-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Ersetzt
32011-X
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 55 mm | Bore diameter |
D | 90 mm | Outside diameter |
B | 23 mm | Width, inner ring |
C | 17,5 mm | Width, outer ring |
T | 23 mm | Width, total |
Cr | 101.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 118.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 19.400 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 9.300 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.600 1/min | Thermal speed rating |
≈m | 0,559 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da max | 63 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 62 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da min | 81 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Da max | 83 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db min | 86 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Ca min | 4 mm | Minimum axial space |
Cb min | 5,5 mm | Minimum axial space |
ra max | 1,5 mm | Maximum fillet radius of shaft |
rb max | 1,5 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
r1, 2 min | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension of inner ring back face |
r3, 4 min | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension of outer ring back face |
a | 20 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
d1 | 75,1 mm | Guidance rib diameter of inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,41 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y | 1,48 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,81 | Static axial load factor |
Additional information
T3CC055 | Comparative designation to ISO 10317 and ISO 355 |
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | P6X | Klasse 6X (ISO 492:2014) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | XL | X-life |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 32011-X-XL
Neu
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Schaeffler bietet ab sofort umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer rotativen Produkte in verschiedenen Anwendungsszenarien an.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
BetriebstemperaturElektrizität in EU new_badge
Energiequelle8766 h new_badge
Betriebszeit20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Für den Betrieb new_badge info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern