Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:21:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
2B | 114 mm | Breite über Innenringe |
2T | 126 mm | Breite über Außenringe |
Cr | 940.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.170.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 160.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.890 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 26,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 135 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 188 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 226 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 7 mm | Minimaler axialer Freiraum |
rb max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r3, 4 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
A | 50 mm | Breite des Zwischenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,83 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 0,82 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 1,22 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,8 | Statischer Axiallastfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte