Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:58:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


30314-H
Tapered roller bearing
Kegelrollenlager 303, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 150 mm | Außendurchmesser |
| B | 35 mm | Breite des Innenringes |
| C | 30 mm | Breite des Außenringes |
| T | 38 mm | Breite des Lagers |
| Cr | 212.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 260.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 31.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 3.920 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 3.650 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 3,031 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da max | 89 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
| db min | 82 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da min | 130 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Da max | 138 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Db min | 140 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Ca min | 5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
| Cb min | 8 mm | Minimaler axialer Freiraum |
| ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
| rb max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
| r1, 2 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
| r3, 4 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
| a | 30 mm | Abstand Druckkegelspitze |
| d1 max | 109,3 mm | Maximaler Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| e | 0,35 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
| Y | 1,74 | Dynamischer Axiallastfaktor |
| Y0 | 0,96 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T2GB070 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Tolerance class | PN | Normal (ISO 492:2014) |
| Heat treatment | Standard | |
| Cage | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
| Internal design | Standard | |
| Quality level | H | |
| Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Eigenschaften