Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:03:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


30302-A
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 303, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar
Ersetzt
30302A
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite des Innenringes |
C | 11 mm | Breite des Außenringes |
T | 14,25 mm | Breite des Lagers |
Cr | 23.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.160 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 19.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 12.100 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 93 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 22 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 21 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 36 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 36 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 38 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 2 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 3 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 10 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 28,15 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,29 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 2,11 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,16 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T2FB015 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern