Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:53:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



30260-XL
Tapered roller bearing
Tapered roller bearings 302, main dimensions acc. to DIN 720, separable
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft


Main Dimensions & Performance Data
| d | 300 mm | Bore diameter |
| D | 540 mm | Outside diameter |
| B | 85 mm | Width, inner ring |
| C | 71 mm | Width, outer ring |
| T | 96 mm | Width, total |
| Cr | 2.020.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 2.440.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 260.000 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 1.550 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 750 1/min | Thermal speed rating |
| ≈m | 83,7 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
| da max | 340 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
| db min | 352 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
| Da min | 468 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
| Da max | 517 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| Db min | 500 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
| Ca min | 15 mm | Minimum axial space |
| Cb min | 25 mm | Minimum axial space |
| ra max | 6 mm | Maximum fillet radius of shaft |
| rb max | 5 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
| r1, 2 min | 6 mm | Minimum chamfer dimension of inner ring back face |
| r3, 4 min | 5 mm | Minimum chamfer dimension of outer ring back face |
| a | 103 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
| d1 | 395 mm | Guidance rib diameter of inner ring |
Temperature range
| Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
| e | 0,43 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
| Y | 1,38 | Dynamic axial load factor |
| Y0 | 0,76 | Static axial load factor |
Ihre aktuelle Produktvariante
| Tolerance class | PN | Normal (ISO 492:2014) |
| Heat treatment | Standard | |
| Cage | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
| Internal design | Standard | |
| Quality level | XL | X-life |
| Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.