Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:06:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



30206-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 302, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite des Innenringes |
C | 14 mm | Breite des Außenringes |
T | 17,25 mm | Breite des Lagers |
Cr | 52.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 48.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.400 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,24 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 37 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 36 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 53 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 56 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 57 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 2 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 3 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 14 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 46,2 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,37 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,6 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,88 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T3DB030 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Innere Konstruktion | Standard | |
Qualitätslevel | XL | X-life |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern