Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:53:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


231SM125-MA
Spherical Roller Bearing
Pendelrollenlager 231..-MA, symmetrisch geteilt
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 125 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 225 mm | Außendurchmesser |
C | 68 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 510.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 750.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 52.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.130 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 13.800 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 13,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 35 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 8,5 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 110 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,28 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,45 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,64 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,39 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
23128K | Lagerbezeichnung | |
H3128 | Spannhülse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1A | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | MA | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Geteilt | SM | Geteiltes Lager metrisch |
Eigenschaften