Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 330,2 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 600 mm | Außendurchmesser |
C | 192 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 3.900.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.800.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 420.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 360 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 60.500 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 288 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 295 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 35 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 270 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,3 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,25 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,34 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,2 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
23172K | Lagerbezeichnung | |
H3172-HGX1300 | Spannhülse |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.