Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:45:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 279,4 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 500 mm | Außendurchmesser |
C | 160 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 2.330.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.900.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 270.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 485 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 44.000 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 160 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 190 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 120 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 218 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,29 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,32 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,45 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,26 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
23160K | Lagerbezeichnung | |
H3160X1100 | Spannhülse | |
SNS3160-H-D | Gehäuse |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.