Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:26:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
d | 265,113 mm | Bore diameter |
D | 460 mm | Outside diameter |
C | 146 mm | Width, outer ring |
Cr | 2.300.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 3.800.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 260.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 510 1/min | Limiting speed |
Fa max | 32.000 N | Maximum axial load |
≈m | 116 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
Mi | 120 Nm | Tightening torque clamping screw |
Ma | 35 Nm | Tightening torque clamping screw |
Dimensions
rmin | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
B | 190 mm | Width, inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,3 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2,23 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 3,32 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 2,18 | Static axial load factor |
Additional information
23156K | Bearing designation | |
H3156XX1007 | Adapter sleeve |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.