Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:37:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 227,013 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
C | 92 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 1.110.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.830.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 155.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 730 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 32.000 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 53,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 120 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 35 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 156 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,23 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,9 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,31 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,83 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
23048K | Lagerbezeichnung | |
H3048X815 | Spannhülse |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.