Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:36:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 406,4 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 650 mm | Außendurchmesser |
C | 157 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 3.150.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.800.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 430.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 370 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 60.500 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 250 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 295 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 120 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 225 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,21 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,2 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,77 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,13 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
23088K | Lagerbezeichnung | |
H3088-HGX1600 | Spannhülse |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.