Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 330,2 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 540 mm | Außendurchmesser |
C | 134 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 2.380.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.150.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 320.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 450 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 60.500 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 160 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 295 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 69 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 205 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,01 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,48 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,94 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
23072K | Lagerbezeichnung | |
H3072-HGX1300 | Spannhülse | |
SNS3072-H-D | Gehäuse |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1A | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | MA | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Geteilt | S. | Geteiltes Lager inch |
Eigenschaften