Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:30:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 580 mm | Außendurchmesser |
C | 150 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 2.650.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.050.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 236.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 480 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 60.500 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 214 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 295 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 120 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 212 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,24 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,84 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,23 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,78 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
22264K | Lagerbezeichnung | |
H3164-HG | Spannhülse | |
SNS2264-H-D | Gehäuse |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1A | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | MA | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Geteilt | SM | Geteiltes Lager metrisch |
Eigenschaften