Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:22:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


222S.408
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 222S, geteilte Pendelrollenlager, mit Lagerbohrung in Zollabmessung
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 114,3 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 230 mm | Außendurchmesser |
C | 64 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 540.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 720.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 55.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.290 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 13.800 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 14,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 35 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 14 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 104 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,25 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,71 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,04 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,65 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
22226K | Lagerbezeichnung | |
H3126X408 | Spannhülse | |
SNV230 | Gehäuse |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Betriebsbedingungen für Lager 222S.408
In Arbeit für 222S.408
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.