Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:03:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


222S.300
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 222S, geteilte Pendelrollenlager, mit Lagerbohrung in Zollabmessung
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 76,2 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
C | 36 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 184.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 237.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 23.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.280 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 7.600 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 4,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 14 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 9 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 68 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,1 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,62 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,03 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
22217K | Lagerbezeichnung | |
H317X300 | Spannhülse | |
SNV150 | Gehäuse |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1A | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | TVPA | Kunststoffkäfig |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Geteilt | S. | Geteiltes Lager inch |
Eigenschaften