Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:26:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Main Dimensions & Performance Data
Fw | 95 mm | Inner diameter of needle roller complement |
Ew | 103 mm | Outside diameter of needle roller complement |
Bc | 40 mm | Width |
Cr | 83.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 228.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 33.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 4.950 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.200 1/min | Reference speed |
≈m | 257,5 g | Gewicht |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 140 °C | Operating temperature max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Cage | JN | Steel sheet metal |
Number of rolling element rows | ZW | Double-row design |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting nrb cage assemblies | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelkränzen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch