Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:21:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K7X10X8-TV
Nadelkranz
Nadelkranz K..-TV, 1-reihig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| Fw | 7 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
| Ew | 10 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
| Bc | 8 mm | Breite |
| Cr | 2.850 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 2.650 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 335 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 34.500 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 36.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 0,9 g | Gewicht |
Temperaturbereich
| Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
| Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager K7X10X8-TV/0-7
In Arbeit für K7X10X8-TV/0-7
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Voreingestellte Parameter
Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.

