Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:21:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K50X55X30
Nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| Fw | 50 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
| Ew | 55 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
| Bc | 30 mm | Breite |
| Cr | 39.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 97.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 14.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 9.300 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 5.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 65,7 g | Gewicht |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |