Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:57:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Main Dimensions & Performance Data
Fw | 25 mm | Inner diameter of needle roller complement |
Ew | 29 mm | Outside diameter of needle roller complement |
Bc | 13 mm | Width |
Cr | 11.300 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 18.400 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 2.440 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 18.100 1/min | Limiting speed |
nϑr | 10.400 1/min | Reference speed |
≈m | 11,36 g | Gewicht |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 140 °C | Operating temperature max. |