Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:56:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 15 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 19 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 10 mm | Breite |
Cr | 7.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.160 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 24.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 16.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,38 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting nrb cage assemblies | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelkränzen