Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:21:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


C081008-B/UG
Nadelkranz
Nadelkranz
Wird oft zusammen gekauft
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| Fw | 12,7 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
| Ew | 15,875 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
| Bc | 12,7 mm | Breite |
| Cr | 6.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 8.700 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 1.230 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 26.500 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 19.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 3,24 g | Gewicht |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Käfig | JN | Stahlblech |