Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:55:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 90 mm | Hüllkreis innen |
D | 105 mm | Außendurchmesser |
C | 26 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 69.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 150.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 25.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.350 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,373 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Db | 91 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
db | 97,2 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Welle |
Da | 99 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
E | 98 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager

Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden