Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:52:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 8 mm | Hüllkreis innen |
D | 15 mm | Außendurchmesser |
C | 10 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 4.450 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 32.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 35.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 8 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Db | 8,3 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
db | 10,7 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Welle |
Da | 11,3 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
E | 11 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch