Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:48:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 35 mm | Hüllkreis innen |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 31.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 43.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 76 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Db | 35,6 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
db | 41,4 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Welle |
Da | 42,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
E | 42 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |